Az hidraulikatömlő az hidraulikahengerrel együtt lehetővé teszi kerek, négyzet és téglalap alakú kivágások elkészítését acéllemezben és rozsdamentes acélban. A hidraulikaszivattyúval vagy a CW 120-M munkaállomással együtt használható.
- Cikkszám:
- AS 4055807
- Kivitel
- Duplafalú
- Termékleírás
- Az hidraulikatömlő az hidraulikahengerrel együtt lehetővé teszi kerek, négyzet és téglalap alakú kivágások elkészítését acéllemezben és rozsdamentes acélban. A hidraulikaszivattyúval vagy a CW 120-M munkaállomással együtt használható.
- Hossz
- 3 m
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,5 kg
- Bruttó tömeg
- 1,606 kg
- Vámtarifaszám
- 40094200
- EAN
- 4028177922884
- ETIM 9
- EC011824
- ETIM 8
- EC011824
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Termékleírás
- AS Hidraulika tömlő