MC3 tartósínvágó

Cikkszám: AS 4050437

Manuális profilvágó 30/15 C profilsínek, valamint TS 35/7,5 és TS35/15 tartósínek sorjamentes méretre vágásához. A sínek kívánt hossza a vonalzó (mm/inch) és az állítható ütköző segítségével precízen és ismételhető módon beállítható. Munkapadra történő felszereléshez.

Cikkszám:
AS 4050437
Termékleírás
Manuális profilvágó 30/15 C profilsínek, valamint TS 35/7,5 és TS35/15 tartósínek sorjamentes méretre vágásához. A sínek kívánt hossza a vonalzó (mm/inch) és az állítható ütköző segítségével precízen és ismételhető módon beállítható. Munkapadra történő felszereléshez.
Előnyei
Profil- és tartósínek kis költségű manuális vágása
Megkönnyíti a profil- és tartósínek méretre vágását a kézi fűrészeléshez képest
Sorjamentes méretre vágás excenteres karral, nagy erőfeszítés nélkül
Kevés karbantartást igényel, hosszú élettartamú
Alapterület
Szélesség: 1.343 mm
Magasság: 1.162 mm
Mélység: 312 mm
Megmunkálható anyag
Acéllemez
Alumínium
Vörösréz
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
15 kg
Bruttó tömeg
16,15 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177954021
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Termékleírás
AS MC3 Tartósínvágó
Dokumentációk
Leírás