Cutting Terminal CT

Cikkszám: AS 4050553

A Cutting Terminal CT méretrevágó központ segítségével pontosan méretre vághatók a huzalcsatornák, kábelcsatorna-fedelek és tartósínek. Kifejezetten az egyedi és kisszériás gyártáshoz alkalmasak.

Cikkszám:
AS 4050553
Kivitel
Modern kezelőmegoldás 21,5"-os Full HD Multitouch monitorral, Terra PC Mini i5 processzorral
Tartósínekhez, hossz- és keresztlyukak sajtolási funkciójával együtt
Öt DIN sínméret egy kulisszában
Cutting Terminal CT M
Termékleírás
A Cutting Terminal CT M méretrevágó központ segítségével pontosan méretre vághatók manuálisan a huzalcsatornák, kábelcsatorna-fedelek és tartósínek. A Cutting Terminal CT M opcionálisan a berendezés jobb oldalán kiegészíthető egy lerakórendszerrel, illetve címkenyomtatóval. Ha a standard kulissza mellett további tartósín-típusokat is meg kell munkálni, akkor ez opcionális cserélőrendszerként (4050.559) igényelhető.
Előnyei
Gyors, pontos és megbízható munkavégzés
Egyszerű kezelhetőség
Felhasználóbarát és biztonságos kezelés
Tiszta vágások nagy teljesítményű szerszámokkal forgács keletkezése nélkül
Jelentős időmegtakarítás a manuális méretre vágáshoz képest
Nagyon csekély vágási költség a vágásoptimalizálás révén
Az ütköző automatikus szabadra járatása a vágási eljárás során
Egységcsomag
Cutting Terminal CT M
Kezelőegység
Alkalmazási területek
Manuális méretre vágás
Megmunkálható anyag
Acél
Alumínium
Vörösréz
Műanyag
Gép opciók
Címkenyomtató 4050.557
Tárolórendszer, 4050.558
Csatlakozófelületek
Adatimportálás Eplan Pro Panel-ből a RiPanel Processing Centeren keresztül
CSV formátumú listák importálása
Megjegyzés
Műszaki változtatások joga fenntartva
Alapterület
Szélesség: 4.000 mm
Magasság: 2.230 mm
Mélység: 673 mm
Kábelcsatorna max. megmunkálható magasság
100 mm
Kábelcsatorna max. megmunkálható szélesség
125 mm
Vezérlőfeszültség (DC)
24 V
Névleges üzemi feszültség
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Tartósín típus
15 kalapsín (az EN 60 715 szerint)
35/15 kalapsín (az EN 60 715 szerint)
35/7,5 kalapsín (az EN 60 715 szerint)
NLS-CU 3/10 áramsín
C profilsínek, 34 x 15 (az EN 60715 szerint)
Falvastagság (max.)
2,5 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
270 kg
Bruttó tömeg
300 kg
Vámtarifaszám
84623290
EAN
4028177026704
Termékleírás
AS Cutting Terminal CT M méretrevágó központ