- Cikkszám:
- AS 4050565
- Kivitel
- Modern kezelőmegoldás 21,5"-os Full HD Multitouch monitorral, Terra PC Mini i5 processzorral
Tartósínekhez, hossz- és keresztlyukak sajtolási funkciójával együtt
Öt DIN sínméret egy kulisszában
USA változat
Cutting Terminal CT H
- Előnyei
- Gyors, pontos és megbízható munkavégzés
- Egyszerű kezelhetőség
- Felhasználóbarát és biztonságos kezelés
- Tiszta vágások nagy teljesítményű szerszámokkal forgács keletkezése nélkül
- Jelentős időmegtakarítás a manuális méretre vágáshoz képest
- Nagyon csekély vágási költség a vágásoptimalizálás révén
- Az ütköző automatikus szabadra járatása a vágási eljárás során
- Egységcsomag
- Cutting Terminal CT H
Kezelőegység
- Megmunkálható anyag
- Acél
- Alumínium
- Vörösréz
- Műanyag
- Gép opciók
- Címkenyomtató 4050.557
- Tárolórendszer, 4050.558
- Csatlakozófelületek
- Adatimportálás Eplan Pro Panel-ből a RiPanel Processing Centeren keresztül
- CSV formátumú listák importálása
- Megjegyzés
- Műszaki változtatások joga fenntartva
- Alapterület
- Szélesség: 4.000 mm
Magasság: 1.850 mm
Mélység: 673 mm
- Kábelcsatorna max. megmunkálható magasság
- 100 mm
- Kábelcsatorna max. megmunkálható szélesség
- 125 mm
- Vezérlőfeszültség (DC)
- 24 V
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 60 Hz
- Tartósín típus
- 15 kalapsín (az EN 60 715 szerint)
- 35/15 kalapsín (az EN 60 715 szerint)
- 35/7,5 kalapsín (az EN 60 715 szerint)
- NLS-CU 3/10 áramsín
- C profilsínek, 34 x 15 (az EN 60715 szerint)
- Falvastagság (max.)
- 2,5 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 270 kg
- Bruttó tömeg
- 300 kg
- Vámtarifaszám
- 84571090