Vezetékcsatornák kézi hosszravágásához, állítható hosszütközővel a megmunkálandó anyaghoz. Eloxált támasztófelület lézeres gravírozású, milliméter és collos méretskálával. Biztonságos megmunkálás a beépített ujjvédővel. Munkapadra történő felszereléshez.
- Cikkszám:
- AS 4050435
- Termékleírás
- Vezetékcsatornák kézi hosszravágásához, állítható hosszütközővel a megmunkálandó anyaghoz. Eloxált támasztófelület lézeres gravírozású, milliméter és collos méretskálával. Biztonságos megmunkálás a beépített ujjvédővel. Munkapadra történő felszereléshez.
- Előnyei
- A huzalozáshoz szükséges kábelcsatornák költségkímélő manuális vágását teszik lehetővé
- Megkönnyíti a huzalozáshoz szükséges kábelcsatornák méretre vágását a kézi fűrészeléshez képest
- Alapterület
- Szélesség: 1.332 mm
Magasság: 798 mm
Mélység: 405 mm - Insertion height (max.)
- 28 mm
- Machinable wall thickness of cable ducts (max.)
- 2,5 mm
- Kábelcsatorna max. megmunkálható szélesség
- 125 mm
- Megmunkálható anyag
- Műanyag
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 14,3 kg
- Bruttó tömeg
- 15,43 kg
- Vámtarifaszám
- 84778095
- EAN
- 4028177930933
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17139290
- Termékleírás
- MC125 vezetékcsatorna-vágó vezetékcsatorna és fedelének méretre vágásához