- Cikkszám:
- AS 4051116
- Kivitel
- bal
- Termékleírás
- Tárolóhely vezetéktekercsek számára, szerelőasztalhoz és a WS 540-hez. A Wire Station egységen a rögzítés a függőleges rögzítőtartóra történik, a bal, ill. jobb oldalon.
- Műszaki adatok
- Huzalköteg-tartó mérete (Szé x Ma x Mé): 207 x 105 x 207 mm
- Rakodófelület max. 207 x 207 mm méretű huzalkötegekhez
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7016
- Egységcsomag
- Huzalköteg-tartó
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A Wire Station WS 540 alkalmazásához a függőleges rögzítőgerenda (4051.106) szükséges.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2 kg
- Bruttó tömeg
- 2,3 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177957381
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Termékleírás
-
WS 540 Huzalcsomag-tartó, bal oldali, 207x207mm