Huzalköteg-tartó

Cikkszám: AS 4051117

Tárolóhely vezetéktekercsek számára, szerelőasztalhoz és a WS 540-hez. A Wire Station egységen a rögzítés a függőleges rögzítőtartóra történik, a bal, ill. jobb oldalon.

Cikkszám:
AS 4051117
Kivitel
jobb
Termékleírás
Tárolóhely vezetéktekercsek számára, szerelőasztalhoz és a WS 540-hez. A Wire Station egységen a rögzítés a függőleges rögzítőtartóra történik, a bal, ill. jobb oldalon.
Műszaki adatok
Huzalköteg-tartó mérete (Szé x Ma x Mé): 207 x 105 x 207 mm
Rakodófelület max. 207 x 207 mm méretű huzalkötegekhez
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7016
Egységcsomag
Huzalköteg-tartó
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
A Wire Station WS 540 alkalmazásához a függőleges rögzítőgerenda (4051.106) szükséges.
Az alábbi cikkszámokhoz
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2 kg
Bruttó tömeg
2,3 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177957459
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Termékleírás
WS 540 Huzalcsomag-tartó, jobb oldali, 207x207mm
Dokumentációk
Leírás