Tárolóhely vezetéktekercsek számára, szerelőasztalhoz és a WS 540-hez. A Wire Station egységen a rögzítés a függőleges rögzítőtartóra történik, a bal, ill. jobb oldalon.
- Cikkszám:
- AS 4051119
- Kivitel
- jobb
- Termékleírás
- Tárolóhely vezetékdobozok számára, szerelőasztalhoz és a WS 540-hez. A Wire Station egységen a rögzítés a függőleges rögzítőtartóra történik, a bal, ill. jobb oldalon.
- Műszaki adatok
- Rakodófelület (Szé x Ma x Mé): 375 x 20 x 475 mm
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7016
- Egységcsomag
- Huzalgyűrű-tartó
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés
- A Wire Station WS 540 alkalmazásához a függőleges rögzítőgerenda (4051.106) szükséges.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,8 kg
- Bruttó tömeg
- 7,2 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177957497
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Termékleírás
- WS 540 Huzalcsomag-tartó, függőleges profilhoz, jobb oldali, 375 x 20 x 475 mm