Emelő- és szállítóberendezés kapcsolószekrényekhez és kapcsolószekrény-kombinációkhoz 4,80 m hosszig.
- Cikkszám:
- AS 4050005
- Termékleírás
- Emelő- és szállítóberendezés kapcsolószekrényekhez és kapcsolószekrény-kombinációkhoz 4,80 m hosszig.
- Előnyei
- Elősegíti a lábazatok egyszerű felszerelését a kapcsolószekrények alá
- A sorolt kapcsolószekrények egyszerű szállítása a műhelyben vagy a felállítás helyén
- Rugalmas alkalmazás különböző mélységű szekrényekhez az állítható villák révén
- Ergonomikus munkavégzés (emelés és süllyesztés) nyomaték-hajtókarral
- Műszaki adatok
- Méret kocsinként (Szé x Ma x Mé): 750 x 1100 x 400 mm
- Működési elv
- Sorolt szekrények szállítása max. 4, 80 m hosszig
- Szállítható szekrénymélység: 400, 500, 600, 800 mm
- Sorolt szekrények emelése 230 mm magasságig, 1800 kg-ig
- Egységcsomag
- 2 db szállítókocsi
- Teherbírás
- 1.800 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 180 kg
- Bruttó tömeg
- 195 kg
- Vámtarifaszám
- 84279000
- EAN
- 4028177957558
- ETIM 9
- EC001203
- ETIM 8
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 21079190
- Termékleírás
- Emelő- és szállítóberendezés kapcsolószekrényekhez és kapcsolószekrény-kombinációkhoz Elősegíti a lábazatok egyszerű felszerelését a kapcsolószekrények alá, valamint a teljes kapcsolóberendezések szállítását 1,8 t-ig.Az állítható villák révén 400, 500, 600 és 800 mm mély VX kapcsolószekrények szállíthatók.
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás