- Cikkszám:
- AS 4051123
- Kivitel
- USA változat
- Termékleírás
- Mobil huzalozó munkaállomás, állítható magassággal és a műhelyben rugalmasan alkalmazható. Ergonomikus és fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé a vezetékmegmunkálás és -feldolgozás minden fázisában.
- Előnyei
- Elektromosan az optimális munkamagasságra állítható asztal, beállítás 710 és 1250 mm közé
- Rétegelt lemez munkalap, lemosható és karcálló
- Ideális megoldás a méretre vágó és sajtolóautomatával, valamint az előkonfekcionált huzalok alkalmazásával együtt a Wire Terminalon
- Integrált vonalzó a gyors kézi leméréshez
- Előkészítve egy monitor rögzítéséhez a vezetékek Eplan Smart Wiring segítségével történő megmunkálásához
- Opcionálisan bővíthető polcokkal vezetékdobozok, vezetéktekercsek számára, valamint tárolók szerszámok és kis alkatrészek számára
- Rugalmasan alkalmazható a műhelyben a gumírozott görgők révén
- Fiók szerszámok számára előkészített tárolófelülettel
- Egységcsomag
- Huzalozóasztal elektromos magasságállítással
Csatlakozókábel, 7 m
Dugaljsáv, 7 db aljzat, billenőkapcsolóval
- Szerelési utasítás
- A 4051.106 cikkszámú függőleges rögzítőgerenda a tartozékokhoz, pl. tárolódoboz-tartóhoz, tártartóhoz stb. szükséges
- Bemeneti feszültség
- 110 V AC, 60 Hz
- Méretek
- Szélesség: 900 mm
Magasság: 1.350 mm
Mélység: 781 mm
- Munkamagasság
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
- Height adjustable y/n
- Igen
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 95 kg
- Bruttó tömeg
- 106 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177962668
- ETIM 9
- EC000348
- ETIM 8
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 21100208
- Termékleírás
-
Mobil huzalozó munkaállomás 110 V-os és 60 Hz-es csatlakozóval. Elektromosan állítható magasságú, és a műhelyben rugalmasan alkalmazható. Ergonomikus és fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé a huzalmegmunkálás és -feldolgozás minden fázisában.