- Cikkszám:
- AS 4051.130
- Kivitel
- Basic Edition
- Termékleírás
- Mobil huzalozó munkaállomás, állítható magassággal és a műhelyben rugalmasan alkalmazható. Ergonomikus és fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé a vezetékmegmunkálás és -feldolgozás minden fázisában.
- Előnyei
- Elektromosan az optimális munkamagasságra állítható asztal, beállítás 710 és 1250 mm közé
- Rétegelt lemez munkalap, lemosható és karcálló
- Ideális megoldás a méretre vágó és sajtolóautomatával, valamint az előkonfekcionált huzalok alkalmazásával együtt a Wire Terminalon
- Integrált vonalzó a gyors kézi leméréshez
- Előkészítve egy monitor rögzítéséhez a vezetékek Eplan Smart Wiring segítségével történő megmunkálásához
- Opcionálisan bővíthető polcokkal vezetékdobozok, vezetéktekercsek számára, valamint tárolók szerszámok és kis alkatrészek számára
- Rugalmasan alkalmazható a műhelyben a gumírozott görgők révén
- Fiók szerszámok számára előkészített tárolófelülettel
- Egységcsomag
- Huzalozóasztal elektromos magasságállítással
Csatlakozókábel, 7 m
Dugaljsáv, 7 db aljzat, billenőkapcsolóval
1 db Wire Station WS 540
2 db polc
1 db LED munkalámpa
2 db rögzítőgerenda, függőleges
1 db tárolódoboz-tartó
2 db adapter szögidom
1 db univerzális tálca
1 db dugaljsáv, 5 aljzattal
1 db szeméttároló
4 db huzalköteg-tartó, balos
4 db huzalköteg-tartó, jobbos
1 db huzalgyűrű-tartó, balos
1 db huzalgyűrű-tartó, jobbos
- Szerelési utasítás
- A 4051.106 cikkszámú függőleges rögzítőgerenda a tartozékokhoz, pl. tárolódoboz-tartóhoz, tártartóhoz stb. szükséges
- Bemeneti feszültség
- 230 V AC, 50 Hz
- Munkamagasság
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
- Height adjustable y/n
- Igen
- Alkalmazási területek
- manuális konfekcionáláshoz
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 157 kg
- Bruttó tömeg
- 218,3 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177963665
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21100208
- Termékleírás
-
Mobil huzalozó munkaállomás, állítható magasságú, rugalmas műhelyi használatra. Ergonomikus és fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé a huzalmegmunkálás és -feldolgozás minden fázisában. Ez a változat huzalcsomagok és huzaltekercsek tárolására szolgáló tárolókkal, valamint munka lámpával és dugaljsávval is fel van szerelve. A kihúzható fiók árnyékoló borítással előre kilyukasztott tárolóhelyekkel rendelkezik a rendezett munkaterület érdekében.