- Cikkszám:
- AS 4051132
- Kivitel
- Wire Terminal Edition
- Termékleírás
- Mobil huzalozó munkaállomás, állítható magassággal és a műhelyben rugalmasan alkalmazható. Ergonomikus és fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé a vezetékmegmunkálás és -feldolgozás minden fázisában.
- Előnyei
- Elektromosan az optimális munkamagasságra állítható asztal, beállítás 710 és 1250 mm közé
- Rétegelt lemez munkalap, lemosható és karcálló
- Ideális megoldás a méretre vágó és sajtolóautomatával, valamint az előkonfekcionált huzalok alkalmazásával együtt a Wire Terminalon
- Integrált vonalzó a gyors kézi leméréshez
- Előkészítve egy monitor rögzítéséhez a vezetékek Eplan Smart Wiring segítségével történő megmunkálásához
- Opcionálisan bővíthető polcokkal vezetékdobozok, vezetéktekercsek számára, valamint tárolók szerszámok és kis alkatrészek számára
- Rugalmasan alkalmazható a műhelyben a gumírozott görgők révén
- Fiók szerszámok számára előkészített tárolófelülettel
- Egységcsomag
- Huzalozóasztal elektromos magasságállítással
Csatlakozókábel, 7 m
Dugaljsáv, 7 db aljzat, billenőkapcsolóval
1 db Wire Station WS 540
2 db polc
1 db berendezéstartó, bal oldali
1 db monitorrögzítő
1 db LED munkalámpa
4 db rögzítőgerenda, függőleges
4 db adapter szögidom
1 db mini-PC tartó
1 db tártartó
1 db dugaljsáv, 5 aljzattal
1 db szeméttároló
1 db huzalköteg-tartó, balos
1 db huzalköteg-tartó, jobbos
1 db huzalgyűrű-tartó, balos
1 db huzalgyűrű-tartó, jobbos
1 db huzalvezető függőleges rögzítőgerendához
- Szerelési utasítás
- A 4051.106 cikkszámú függőleges rögzítőgerenda a tartozékokhoz, pl. tárolódoboz-tartóhoz, tártartóhoz stb. szükséges
- Bemeneti feszültség
- 230 V AC, 50 Hz
- Munkamagasság
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
- Height adjustable y/n
- Igen
- Alkalmazási területek
- A Rittal WT Wire Terminallal együtt történő használatra
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 173,8 kg
- Bruttó tömeg
- 242,3 kg
- Vámtarifaszám
- 84571090
- EAN
- 4028177963641
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21100208
- Termékleírás
-
Mobil huzalozó munkaállomás, állítható magasságú, rugalmas műhelyi használatra. Ergonomikus és fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé a huzalmegmunkálás és -feldolgozás minden fázisában. Ez a kivitel fel van szerelve integrált tártartókkal, készüléktartókkal a hosszravágó automaták számára és nyomtatórendszerrel a címkézéshez. Rendelkezik LED munkalámpával és dugaljsávval is. Az intelligens huzalbehúzó és a huzalköteg-tartó szintén a szállítási terjedelem része. A kiegészítő monitorrögzítés ideális a huzalozási listák megjelenítéséhez és feldolgozásához.