A C8+ méretrevágó automatához illeszkedő berendezéstartó egység és egy további polc az ismert gyártók címkenyomtatói számára. Bal oldali rögzítés a Wire Station WS 540 huzalozóasztalon.
- Cikkszám:
- AS 4051102
- Termékleírás
- A C8+ méretrevágó automatához illeszkedő berendezéstartó egység és egy további polc az ismert gyártók címkenyomtatói számára. Bal oldali rögzítés a WS 540 huzalozóasztalon.
- Előnyei
- További tálca univerzális használatra
- Kompakt ráépítés
- Szélességben és magasságban rugalmasan állítható
- Műszaki adatok
- Berendezéstartó (Szé x Ma x Mé): 360 x 335 x 20 mm, 480 mm magasságállítással
- Tartókar (Szé x Ma): 500 x 700 mm
- Tálca (Szé x Ma x Mé) 417 x 267 x 20 mm
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7016
- Egységcsomag
- Berendezéstartó C8+ méretrevágó automatához
Félautomata tartókar, balos
Univerzális tálca nyomtató/címkenyomtató számára
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.100
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 6,2 kg
- Bruttó tömeg
- 7,2 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177957510
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100204
- Termékleírás
- WS 540 Berendezéstartó, bal oldali, 4051100-hoz