Minden elterjedt monitortípus rögzítéséhez 32" képátlóig, Vesa 75/100 illesztéssel.
- Cikkszám:
- AS 4051104
- Termékleírás
- Minden elterjedt monitortípus rögzítéséhez 32" képátlóig, Vesa 75/100 illesztéssel.
- Előnyei
- Stabil monitorrögzítés
- Dönthető
- Állítható magasság
- Műszaki adatok
- Állítható magasság 285 mm-ig
- Állítható 430 mm-ig
- Döntési tartomány bal/jobb oldalon teljes kihúzásnál 90°
- Gömbfej döntési tartománya 35°
- Vesa 75/100
- Anyag
- Alumínium/acéllemez
- Egységcsomag
- monitorrögzítés
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Hint Approvals
- GS tanúsítvánnyal rendelkezik
- Terhelhetőség (statikus)
- 10 kg
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.100
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,5 kg
- Bruttó tömeg
- 4,5 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177957336
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Termékleírás
- WS 540 Monitortartó, 4051100-hoz