Univerzális irattartó tálca a WS 540 függőleges rögzítőtámaszára történő felszereléshez. Szerszámok és kis alkatrészek tárolására.
- Cikkszám:
- AS 4051109
- Termékleírás
- Univerzális irattartó tálca a WS 540 függőleges rögzítőtámaszára történő felszereléshez. Szerszámok és kis alkatrészek tárolására.
- Műszaki adatok
- Méret (Szé x Ma x Mé): 130 x 15 x 190 mm
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7016
- Egységcsomag
- Univerzális tálca
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.100
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,2 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177957435
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Termékleírás
- WS 540 Univerzális tárolótálca