Szigetelés-eltávolító automata konzolja WS 540-hez

Cikkszám: AS 4051112

Az S22 automata szigetelés-eltávolító WS 540-en történő elhelyezéséhez. A konzol elrendezése a bal és a jobb oldalon is lehetséges.

Cikkszám:
AS 4051112
Termékleírás
Az S22 automata szigetelés-eltávolító WS 540-en történő elhelyezéséhez. A konzol elrendezése a bal és a jobb oldalon is lehetséges.
Műszaki adatok
Konzol felület (Szé x Mé): 278 x 178 mm
Állítható magasság 480 mm-ig
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7016
Szerelési utasítás
A szigetelés-eltávolító automata konzolja használható a 4051.102 és 4051.103 berendezéstartóhoz is
Az alábbi cikkszámokhoz
4051.100
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,1 kg
Bruttó tömeg
4 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177957350
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Termékleírás
WS 540 Konzol az S22 Szigeteléseltávolító automatához
Dokumentációk
Leírás