A hulladék ártalmatlanításához közvetlenül a munkaállomásnál.
- Cikkszám:
- AS 4051115
- Termékleírás
- A hulladék ártalmatlanításához közvetlenül a munkaállomásnál.
- Előnyei
- Frontoldali rögzítés a láb szabad mozgatásának akadályozása nélkül
- Műszaki adatok
- Méret (Szé x Ma x Mé): 150 x 290 x 320 mm
- Térfogat: 12 liter
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- Sötétszürke
- Egységcsomag
- Hulladéktartály
Tartóelem
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.100
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,4 kg
- Bruttó tömeg
- 2,3 kg
- Vámtarifaszám
- 39211900
- EAN
- 4028177957503
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Termékleírás
- WS 540 Szeméttároló