Az RC és R8 automata kábelsajtoló berendezéshez illeszkedő berendezéstartó egység, a WS huzalozóasztal jobb oldalára történő rögzítéshez.
- Cikkszám:
- AS 4051103
- Termékleírás
- Az RC és R8 automata kábelsajtoló berendezéshez illeszkedő berendezéstartó egység, a WS huzalozóasztal jobb oldalára történő rögzítéshez.
- Előnyei
- Kompakt ráépítés
- Szélességben és magasságban rugalmasan állítható
- Műszaki adatok
- Berendezéstartó (Szé x Ma x Mé): 318 x 313 x 20 mm, csővel a 480 mm magasságállításhoz
- Tartókar (Szé x Ma): 500 x 700 mm
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7016
- Egységcsomag
- Berendezéstartó sajtolóautomatához
Félautomata tartókar, jobbos
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.100
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 6,2 kg
- Bruttó tömeg
- 7,2 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177957343
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Termékleírás
- WS 540 Berendezéstartó, jobb oldali, 4051100-hoz