Tartólap WS 540-hez

Cikkszám: AS 4051101

Tárolópolc-készlet az asztallap alá történő szereléshez. A polcok különböző mélysége elegendő helyet biztosít a térdnek és lábnak a munkaállomáson ülve végzett munka során.

Cikkszám:
AS 4051101
Termékleírás
Tárolópolc-készlet az asztallap alá történő szereléshez. A polcok különböző mélysége elegendő helyet biztosít a térdnek és lábnak a munkaállomáson ülve végzett munka során.
Előnyei
Az asztallap alatti hely optimális kihasználásához a láb korlátozása nélkül
A tálca szerszám nélkül felszerelhető, egyszerűen beakasztva
Műszaki adatok
Felső tálca (Szé x Mé): 510 x 335 mm
Alsó tálca (Szé x Mé): 510 x 200 mm
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7016
Egységcsomag
1 set of shelves, comprising an upper shelf and a lower shelf
Az alábbi cikkszámokhoz
4051.100
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
6,3 kg
Bruttó tömeg
7,8 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177957411
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21109215
Termékleírás
WS 540 Polc, 4051100-hoz
Dokumentációk
Leírás