LED munkalámpa WS 540-hez

Cikkszám: AS 4051105

Az asztallapra szorítószerkezettel történő rögzítéshez.

Cikkszám:
AS 4051105
Termékleírás
Az asztallapra szorítószerkezettel történő rögzítéshez.
Előnyei
Fényerősség, tükröződés- és villogásmentes megvilágítás, homogén és árnyékmentes
Választható színhőmérséklet melegfehértől, a semleges fehéren át a nappali fény fehérig, elősegíti a koncentrációs képességet és csökkenti a fáradtsággal járó jelenségeket
Kiváló színhűség és erős kontraszt
Alumínium rugós kar 3D fejű csuklóval, dönthető és rögzíthető a fényforrás tetszőleges pozicionálásához
Műszaki adatok
Rugós kar: hossza 970 mm
Színvisszaadás: 94 – 98 Ra
Visszaverődés szöge: 100°
Anyag
Világítótest háza: alumínium
Káprázásmentesítő: makrolon
Egységcsomag
LED munkalámpa
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Névleges teljesítmény
26 W
Csatlakozókábel hossz
3 m
Csatlakozási lehetőségek
Dugaszolható tápegység (CEE 7/16) AC adapterrel
Égő
84 SMD LED
Védelmi osztály
III (SELV)
Fényáram
2 930 lm
Az alábbi cikkszámokhoz
4051.100
Üzemi hőmérséklettartomány
-10 °C...40 °C
Névleges üzemi feszültség
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Méret
Szélesség: 545 mm
Magasság: 90 mm
Mélység: 35 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,5 kg
Bruttó tömeg
4,2 kg
Vámtarifaszám
94054940
EAN
4028177957466
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Termékleírás
LED munkalámpa WS 540-hez, fényerő-szabályozós, 230 V/50 Hz
Dokumentációk
Leírás