A WS 540 függőleges rögzítőtámaszára történő felszereléshez és kis alkatrészek, illetve tartozékok tárolásához.
- Cikkszám:
- AS 4051107
- Termékleírás
- A WS 540 függőleges rögzítőtámaszára történő felszereléshez és kis alkatrészek, illetve tartozékok tárolásához.
- Műszaki adatok
- Tárolódoboz-tartó mérete (Szé x Ma x Mé): 110 x 350 x 15 mm
- Nyitott elejű tárolódoboz (Szé x Ma x Mé): 100 x 85 x 160 mm
- Anyag
- Tartó: acéllemez
Nyitott tárolódobozok: műanyag - Szín
- Tartó: RAL 7016
Nyitott tárolódobozok: sárga - Egységcsomag
- Tárolódoboz-tartó
3 db nyitott tárolódoboz
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.100
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,4 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177957367
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Termékleírás
- WS 540 Tárolódoboz 4051100-hoz