A WS 540 egyedi kiépítéséhez és szélesítéséhez. A szögidom további függőleges rögzítőtámaszok szereléséhez szükséges, és különböző beállításokat tesz lehetővé 50 - 400 mm szélességben.
- Cikkszám:
- AS 4051108
- Termékleírás
- A WS 540 egyedi kiépítéséhez és szélesítéséhez. Az adapter szögidom további függőleges rögzítőtámaszok szereléséhez szükséges, és különböző beállításokat tesz lehetővé 50 - 400 mm szélességben.
- Műszaki adatok
- Oldalsó méret (Szé x Ma): 483 x 383 mm
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7016
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.100
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,2 kg
- Bruttó tömeg
- 3,9 kg
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177957374
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Termékleírás
- WS 540 Adapter