Egy mini-PC WS 540-en történő biztonságos elhelyezéséhez. A tartóelemet bal oldalra, a munkaasztal alá kell elhelyezni.
- Cikkszám:
- AS 4051110
- Termékleírás
- Egy mini-PC WS 540-en történő biztonságos elhelyezéséhez. A tartóelemet bal oldalra, a munkaasztal alá kell elhelyezni.
- Műszaki adatok
- Méret (Szé x Ma x Mé): 70 x 235 x 200 mm
- Egyedileg állítható 60 mm-ig
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7016
- Egységcsomag
- Mini-PC tartó
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.100
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,3 kg
- Bruttó tömeg
- 4 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177957442
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Termékleírás
- WS 540 Mini-PC tartó