Legfeljebb 4, a Wire Terminal WT-ből érkező előszerelt vezetékeket tartalmazó vezetéksín-tár rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- AS 4051111
- Termékleírás
- Legfeljebb 4, a Wire Terminal WT-ből érkező előszerelt huzalokat tartalmazó vezetéksín-tár rögzítéséhez.
- Előnyei
- Univerzálisan alkalmazható minden függőleges rögzítőtámaszon
- Műszaki adatok
- Méret (Szé x Ma x Mé): 330 x 200 x 35 mm
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7016
- Egységcsomag
- Kapocstár
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.100
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4 kg
- Bruttó tömeg
- 4,6 kg
- Vámtarifaszám
- 84669360
- EAN
- 4028177957404
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Termékleírás
- WS 540 WireTerminal Huzaltár tartó