Dugaljsáv WS 540-hez

Cikkszám: AS 4051114

A WS 540 munkalapj�ra t�rt�n? r�gz�t�shez.
Cikkszám:
AS 4051114
Kivitel
5 aljzattal, billenőkapcsolóval (zöld)
Termékleírás
A WS 540 munkalapjára történő rögzítéshez.
Előnyei
Ergonomikusa hozzáférhető a munkalapon a 45°-os szög révén
Anyag
Profil: alumínium
Dugaljbetétek: műanyag
Egységcsomag
Dugaljsáv, csatlakozókábel és védőérintkezős dugó
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Az alábbi cikkszámokhoz
4051.100
Névleges áram
16 A
Névleges üzemi feszültség
230 V, 50 Hz
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,7 kg
Bruttó tömeg
1,3 kg
Vámtarifaszám
85366990
EAN
4028177957527
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Termékleírás
WS 540 5-ös Dugalj, kapcsolható
Dokumentációk
Leírás