- Cikkszám:
- AS 4051122
- Kivitel
- Wire Station 4051.123 USA változat
5 aljzattal, billenőkapcsolóval (piros)
- Termékleírás
- A WS 540 munkalapjára történő rögzítéshez.
- Előnyei
- Ergonomikusa hozzáférhető a munkalapon a 45°-os szög révén
- Anyag
- Profil: alumínium
Dugaljbetétek: műanyag
- Egységcsomag
- Dugaljsáv, csatlakozókábel és védőérintkezős dugó
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.123
- Névleges áram
- 60 A
- Névleges üzemi feszültség
- 110 V (AC), 60 Hz
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,5 kg
- Vámtarifaszám
- 85366990
- EAN
- 4028177962644
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Termékleírás
-
AS WS 540 dugaljsáv, US 110 V, 5 dugaszhely