- Cikkszám:
- AS 4051121
- Termékleírás
- Célzott vezetékelés akár 8 különböző vezetékhez is lehetséges. Felszerelés a bal oldali berendezéstartóra.
- Előnyei
- Optimális huzalvezetés a C8+ méretrevágó automatához
- A huzalok optimális futástulajdonsága
- Műszaki adatok
- Méret (Szé x Ma x Mé): 129 x 190 x 169 mm
- 0,5 – 2,5 mm² keresztmetszetű huzalok vezetése lehetséges
- Anyag
- Tartó: acéllemez
Tekercs és huzalvezető: műanyag
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,8 kg
- Bruttó tömeg
- 2 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177958548
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Termékleírás
-
WS 540 Huzalvezető tartó, függőleges profilhoz