Állítható támasz az egyoldalú terhelésnél fellépő feldőlésveszély megelőzésére. A bal/jobb oldali készüléktartóhoz és a függőleges rögzítőléchez.
- Cikkszám:
- AS 4051124
- Termékleírás
- Állítható támasz az egyoldalú terhelésnél fellépő feldőlésveszély megelőzésére. A bal oldali és jobb oldali készüléktartóhoz, és a függőleges rögzítőgerendához.
- Anyag
- Acél
- Szín
- RAL 7016
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Terhelhetőség:
- Maximális teherbírás 70 kg
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.100
- 4051.102
- 4051.103
- 4051.106
- Méret
- Szélesség: 56 mm
Magasság: 255 mm
Mélység: 37 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,8 kg
- Bruttó tömeg
- 1 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177963542
- Termékleírás
- Állítható támasz az egyoldalú terhelésnél fellépő feldőlésveszély megelőzésére