Wire Terminal WT L vezeték-konfekcionáló automata

A WT L Wire Terminal vezeték-kcionáló automatával manuális beavatkozás nélkül akár 12 különböző vezeték gyártható le teljesen automatizált módon. A 0,5 - 2,5 mm² vagy 6 mm² keresztmetszetű vezeték érvégmegmunkálása átszerelés nélkül, teljesen automatizált módon történik. Ebbe beletartoznak a vezetékek hosszravágásának, a szigetelés eltávolításának és a sajtolásnak az eljárásai, valamint a projektre vonatkozó feliratozás. A vezetékek kiadása vagy megbízásra vonatkozóan, vezeték-síntárakban, praktikus lánckötegként, vagy a megfelelő időpontban az integrált vezetékkezelő rendszeren keresztül történik.