A Wire Terminal WT L5 B vezeték-fekcionáló automata segítségével 0,5 - 2,5 mm² keresztmetszetű vezetékek munkálhatók meg. Ebbe beletartoznak a vezetékek hosszravágásának, a szigetelés eltávolításának és a sajtolásnak az eljárásai, valamint a projektre vonatkozó feliratozás. A készre konfekcionált vezetékeket a megbízások szerinti lánckötegekben adja ki.
- Cikkszám:
- AS 4051191
- Kivitel
- Wire Terminal WT L5 B (vezetéklánc-kötegelő)
- Előnyei
- Hatékonyságnövelés sorba rendezett lánckötegekben történő előállítás lehetőségével
- A kötegelt mennyiség kivehető folyamatos termelés mellett
- Támogatja a különböző helyszíneken végzett huzalozási eljárásokat
- Egyszerűsíti a huzalozási folyamatot az Eplan Smart Wiring formátumú, lépésről lépésre vezető útmutatóval
- Műszaki adatok
- 5 érvéghüvely-hozzávezetés továbbítótányéron keresztül
- Sajtolási tartomány 0,5 mm² keresztmetszetnél: Sajtolási hossz 8 mm (0,31 hüvelyk) és 10 mm (0,39 hüvelyk)
- Sajtolási tartomány 0,75 mm² keresztmetszetnél: Sajtolási hossz 8 mm (0,31 hüvelyk), 10 mm (0,39 hüvelyk) és 12 mm (0,47 hüvelyk)
- Sajtolási tartomány 1 mm² keresztmetszetnél: Sajtolási hossz 8 mm (0,31 hüvelyk), 10 mm (0,39 hüvelyk) és 12 mm (0,47 hüvelyk)
- Sajtolási tartomány 1,5 mm² keresztmetszetnél: Sajtolási hossz 8 mm (0,31 hüvelyk), 10 mm (0,39 hüvelyk), 12 mm (0,47 hüvelyk) és 18 mm (0,71 hüvelyk)
- Sajtolási tartomány 2,5 mm² keresztmetszetnél: sajtolási hossz 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) és 18 mm (0,71 in.)
- A Wire Terminal WT L segítségével 150 mm és 7 m közötti huzalhosszak munkálhatók meg
- Vezetékkiadás lánckötegként
- A Wire Terminal WT L képes egy vezetékbehúzó blokk megfogására
- Egységcsomag
- Gépállvány és burkolat
Kezelőegység
1 db WT 16 lengő továbbítótányér 0,5 mm²-hez
2 db WT 20 lengő továbbítótányér 0,75/1,0 mm²-hez
2 db WT 29 lengő továbbítótányér 1,5/2,5 mm²-hez
WT láncköteg modul
10 tekercs WT kötegelőszalag, egyenként 50 m - Megmunkálható anyag
- null
- Szigetelt érvéghüvelyek
- Megjegyzés
- Egyedi gépfelszereléséről kérjük, konzultáljon Rittal szaktanácsadójával.
- A Wire Terminal alapcsomagjába német és angol nyelv tartozik
- A vibrációs továbbítótányérok és az érvéghüvelyek szétválasztása a Rittal DIN 46228-4 2019-02 szerinti érvéghüvelyek mérettűréséhez vannak kialakítva. Ha a feldolgozandó érvéghüvelyek az ebben meghatározott tűrésértékektől eltérnek, akkor szükség lehet új vibrációs továbbítótányérok legyártására/tesztelésére, másrészt az érvéghüvelyek szétválasztásának beállítására.
- Műszaki változtatások joga fenntartva
- Gép opciók
- WT Tube 12 huzaltároló (4051.213)
- WT nyomtató IQ.JET, fekete, 4051281
- WT nyomtató IQ.JET, fehér, 4051280
- Csatlakozófelületek
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5,5 bar
- Compressed air supply max.
- 6 bar
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Vezérlőfeszültség (DC)
- 24 V
- Teljesítményfelvétel (kb.)
- 1 kW
- Ciklusidő
- 11 s
- Huzalok száma óránként (kb.)
- 320
- Alapterület
- Szélesség: 2.170 mm
Magasság: 1.870 mm
Mélység: 1.080 mm - Vámtarifaszám
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- Termékleírás
- Wire Terminal WT L5 B vezeték-konfekcionáló automata (vezetéklánc-kötegelő)