Wire Terminal WT L vezeték-konfekcionáló automata

Cikkszám: AS 4051193

A Wire Terminal WT L10 R vezeték-fekcionáló automata segítségével 0,5 - 6 mm² keresztmetszetű vezetékek munkálhatók meg. Ebbe beletartoznak a vezetékek hosszravágásának, a szigetelés eltávolításának és a sajtolásnak az eljárásai, valamint a projektre vonatkozó feliratozás. A készre konfekcionált vezetékeket az adott feladatra vonatkozóan, a helyes sorrendben vezeti a megfelelő vezetéksínekhez. A sínek elülső és hátoldalát ezután zárrendszerrel lehet rögzíteni.

Cikkszám:
AS 4051193
Kivitel
Wire Terminal WT L10 R (vezetéksín rendszer)
Előnyei
Teljes hálózatba kötés az E-CAD szoftvertől egészen a gyártási folyamatokig
Folyamatosan a legjobb minőség
A rendezőrendszerből, a lánckötegből vagy a vezetékkezelő rendszerből érkező, konfekcionált vezetékek az Eplan „Smart Wiring” eszközével a kapcsolószekrény-huzalozás további folyamatlépésében feldolgozhatók
Teljes körű folyamatoptimalizálás
A kopó alkatrészek egyszerű és gyors cseréje
Új technológiai sajtoló alkalmazása különböző 8 - 18 mm-es érvéghüvelyekkel, fokozatmentes részleges és teljes lehúzással
Biztonságos huzalhozzávezetés új huzalvezető rendszerrel, gyors zárású mechanizmussal
Egyszerű kezelés a nagy méretű, 24"-os érintős kijelző révén
Lehetővé teszi a rugalmas és gyors reagálást a projektváltozásra
A hibák minimalizálása az alárendelt folyamatokban is
Megtérülési idő 2,5 év, évi 150 szekrénytől
A vezeték-konfekcionálás gyártási eljárása a 11-szeresére gyorsul
A Rittal Wire Terminal és Eplan Smart Wiring együttes használata esetén akár 50%-os időmegtakarítás érhető el
A huzalok optimális és megbízásra vonatkozó feliratozása
Műszaki adatok
10 érvéghüvely-hozzávezetés továbbítótányéron keresztül
Sajtolási tartomány 0,5 mm² keresztmetszetnél: Sajtolási hossz 8 mm (0,31 hüvelyk) és 10 mm (0,39 hüvelyk)
Sajtolási tartomány 0,75 mm² keresztmetszetnél: Sajtolási hossz 8 mm (0,31 hüvelyk), 10 mm (0,39 hüvelyk) és 12 mm (0,47 hüvelyk)
Sajtolási tartomány 1 mm² keresztmetszetnél: Sajtolási hossz 8 mm (0,31 hüvelyk), 10 mm (0,39 hüvelyk) és 12 mm (0,47 hüvelyk)
Sajtolási tartomány 1,5 mm² keresztmetszetnél: Sajtolási hossz 8 mm (0,31 hüvelyk), 10 mm (0,39 hüvelyk), 12 mm (0,47 hüvelyk) és 18 mm (0,71 hüvelyk)
Sajtolási tartomány 2,5 mm² keresztmetszetnél: sajtolási hossz 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) és 18 mm (0,71 in.)
Sajtolási tartomány 4 mm² keresztmetszetnél: Sajtolási hossz 10 mm (0,39 hüvelyk), 12 mm (0,47 hüvelyk) és 18 mm (0,71 hüvelyk)
Sajtolási tartomány 6 mm² keresztmetszetnél: Sajtolási hossz 12 mm (0,47 hüvelyk) és 18 mm (0,71 hüvelyk)
A Wire Terminal WT L segítségével 150 mm és 7 m közötti huzalhosszak munkálhatók meg
A Wire Terminal WT L képes egy vezetékbehúzó blokk megfogására
Vezetékkiadás vezetéksín tárba
Legfeljebb 5 vezetéksín a vezetékkiadáshoz
Egységcsomag
Gépállvány és burkolat
Kezelőegység
1 db WT 16 lengő továbbítótányér 0,5 mm²-hez
3 db WT 20 lengő továbbítótányér 0,75/1,0 mm²-hez
3 db WT 29 lengő továbbítótányér 1,5/2,5 mm²-hez
3 db WT 43 lengő továbbítótányér 4,0/6,0 mm²-hez
Megmunkálható anyag
null
Szigetelt érvéghüvelyek
Megjegyzés
Egyedi gépfelszereléséről kérjük, konzultáljon Rittal szaktanácsadójával.
A Wire Terminal alapcsomagjába német és angol nyelv tartozik
A vibrációs továbbítótányérok és az érvéghüvelyek szétválasztása a Rittal DIN 46228-4 2019-02 szerinti érvéghüvelyek mérettűréséhez vannak kialakítva. Ha a feldolgozandó érvéghüvelyek az ebben meghatározott tűrésértékektől eltérnek, akkor szükség lehet új vibrációs továbbítótányérok legyártására/tesztelésére, másrészt az érvéghüvelyek szétválasztásának beállítására.
Műszaki változtatások joga fenntartva
Gép opciók
WT Tube 12 huzaltároló (4051.213)
WT nyomtató IQ.JET, fekete, 4051281
WT nyomtató IQ.JET, fehér, 4051280
Csatlakozófelületek
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Névleges üzemi feszültség
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Vezérlőfeszültség (DC)
24 V
Teljesítményfelvétel (kb.)
1 kW
Ciklusidő
11 s
Huzalok száma óránként (kb.)
320
Alapterület
Szélesség: 2.170 mm
Magasság: 1.870 mm
Mélység: 1.080 mm
Vámtarifaszám
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Termékleírás
Wire Terminal WT L10 R huzalkonfekcionáló automata (vezetéksín rendszer)