Elektropneumatikus hajtású automata szigetelés-eltávolító és sajtoló berendezés ömlesztett szigetelt érvéghüvelyekhez.
- Cikkszám:
- AS 4050452
- Kivitel
- Érintőképernyős kijelző
- Termékleírás
- Elektropneumatikus hajtású automata szigetelés-eltávolító és sajtoló berendezés ömlesztett szigetelt érvéghüvelyekhez.
- Előnyei
- Egyszerű kezelés
- Szigetelt érvéghüvelyek biztonságos és gyors továbbfeldolgozása
- Nincs átszerelési idő az automatikus szerszámcsere révén
- Különleges értípusok megmunkálása lehetséges
- Egyszerű és gyors alkatrész szerelés
- A keresztmetszetek automatikus felismerése
- Műszaki adatok
- Sajtolási tartomány 0,5 - 6 mm (AWG 20 - 14)
- Sajtolási hossz 8 mm (0,31 in.)
- Bevezetési hossz 35 mm (1,378 in.)
- Műanyag galléros, különleges méretű érvéghüvelyek megmunkálása lehetséges
- Egységcsomag
- L8 sajtolóautomata
1 db 0,5 - 1,5 mm²-es lengő továbbítótányér
1 db 1,5 - 2,5 mm²-es lengő továbbítótányér - Megjegyzés
- Trapéz standard krimpelési forma - továbbiak külön kérésre
- Méret
- Szélesség: 390 mm
Magasság: 460 mm
Mélység: 330 mm - Sűrítettlevegő-csatlakozás
- 5,5 bar
- Névleges üzemi feszültség
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Látszólagos teljesítmény
- 110 VA
- Sajtolás
- Trapéz sajtoló
- Ciklusidő
- 1,5 s
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 34,6 kg
- Bruttó tömeg
- 34,67 kg
- Vámtarifaszám
- 84798997
- EAN
- 4028177804869
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Termékleírás
- AS L8 sajtolóautomata, 0,5-2,5mm²