A Wire Cart huzalsínkocsi akár 8 Rittal Wire Terminal-ból érkező huzalsín tárolására szolgál.
- Cikkszám:
- AS 4051050
- Kivitel
- Szerszámtartóval a bal és jobb oldalon
Lehetőség egy tablet vagy monitor adaptálására a huzalinformációk digitalizálásához
Beépített tartórendszer további huzalok és anyagok használatához - Termékleírás
- A Wire Cart huzalsínkocsi akár 8 Rittal Wire Terminal-ból érkező huzalsín tárolására szolgál. A segítségével a huzalok projektspecifikusan, közvetlenül a huzalozó munkaállomáson feldolgozhatók.
- Előnyei
- Rugalmasan alkalmazható a műhelyben a gumírozott görgők révén
- Projektre vonatkoztatott kommissiózás alárendelt folyamatokhoz
- Az alárendelt huzalozási folyamat támogatása
- Az egymás mellé sorolt huzalok gyors és hatékony feldolgozása
- A manuális huzalozó munkaállomások optimalizálása
- Műszaki adatok
- Max. 8 huzalsíntár
- Max. megengedett össztömeg 100 kg
- Max. megengedett terhelés az univerzális képernyőtartón 3 kg
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.024
- 4051.036
- Méret
- Szélesség: 640 mm
Magasság: 1.500 mm
Mélység: 700 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 44,5 kg
- Bruttó tömeg
- 54 kg
- Vámtarifaszám
- 84661038
- EAN
- 4028177951037
- Termékleírás
- AS Wire rail trolley, The AS Wire rail trolley is used for taking up up to 8 Wire rails from, our Wire Terminal. It is mounted on rollers, which assures further, processing in the most optimal way of the ready-made wires. So the, workmen in the manual pro