Tárolópolc pl. tárolódobozok számára.
- Cikkszám:
- AS 4051055
- Termékleírás
- Tárolópolc pl. tárolódobozok számára.
- Előnyei
- Gondos tárolás
- Egyszerű kezelhetőség
- Műszaki adatok
- A Wire Cart akár három tárolópolcra is bővíthető
- A tárolópolcokon pl. tárolódobozok elhelyezhetők, melyek max. mérete (Szé x Ma x Mé): 400 x 150 x 300 mm
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.050
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3 kg
- Bruttó tömeg
- 3,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177960251