A tisztítóállomás speciális eszköz a Wire Terminal WT C nyomtatófejeinek tisztításához.
- Cikkszám:
- AS 4051031
- Kivitel
- WT C Wire Terminal huzalkonfekcionáló automatához
- Termékleírás
- A tisztítóállomás speciális eszköz a Wire Terminal nyomtatófejeinek tisztításához.
- Előnyei
- Egyszerű beszerelés a WT Wire Terminalba
- Optimális rögzítőszerkezet és lerakodási lehetőségek a Wire Terminal nyomtatófejének tisztításához
- A nyomógombok egyszerűen tisztíthatók
- Támogatja a nyomtatófejek napi tisztítását
- Egységcsomag
- Tisztítóállomás
Csavarozható tálca a tintatartályok számára
Tálcatartó
Nyomógombtartó
Rögzítőpofa a Wire Terminalba történő beszereléshez
Lengőcső
Földelőkábel rögzítőfogókkal - Megjegyzés
- Egyedi gépfelszereléséről kérjük, konzultáljon Rittal szaktanácsadójával.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051210
- 4051205
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4 kg
- Bruttó tömeg
- 4,5 kg
- Vámtarifaszám
- 84669340
- EAN
- 4028177960480
- Termékleírás
- Tisztítóállomás a Wire Terminal berendezésbe történő beszereléshez, alkalmas nyomtatófejek tisztítására. A tisztítóállomás az alábbiakat tartalmazza: csésze a Leibinger tintapalackokhoz való csavarzattal, nyomógomb-tartó, rögzítőbak a Wire Terminal berendezésbe történő beépítéshez, dönthető cső és földelőkábel rögzítőfogókkal.