Tinta

Cikkszám: AS 4051015

Tinta a Wire Terminal nyomtatórendszeréhez.

Cikkszám:
AS 4051015
Termékleírás
Fehér tinta 125 (pigmentált) a Jet3Up nyomtató opcióhoz a Wire Terminal-ban, TAG. Továbbfejlesztett nyomtatási eredmény halogénmentes huzalanyagokon az előd 79000-00108 fehér tintához képest.
Szín
fehér
Megjegyzés
Egyedi gépfelszereléséről kérjük, konzultáljon Rittal szaktanácsadójával.
Műszaki változtatások joga fenntartva
Max. tárolási idő: 6 hónap
Megjegyzés a cikkszámhoz
Jet3Up típushoz
Az alábbi cikkszámokhoz
4051030
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1 kg
Bruttó tömeg
1,3 kg
Vámtarifaszám
32151900
EAN
4028177999459
ECLASS 8.0
19140606
Termékleírás
Fehér tinta 125 (pigmentált) az Jet3Up nyomtató kiegészítőhöz a Wire Terminal gépben, TAG, 950 ml, max. tárolási idő: 6 hónap. Továbbfejlesztett nyomtatási eredmény halogénmentes huzalanyagokon az előd 79000-00108 fehér tintához képest.
Jóváhagyások
Lloyds Register