Tinta a Wire Terminal nyomtatórendszeréhez.
- Cikkszám:
- AS 4051252
- Termékleírás
- Tinta a Wire Terminal nyomtatórendszeréhez.
- Szín
- fekete
- Megjegyzés
- Egyedi gépfelszereléséről kérjük, konzultáljon Rittal szaktanácsadójával.
- Műszaki változtatások joga fenntartva
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- IQ.JET számára
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,3 kg
- Vámtarifaszám
- 32151100
- EAN
- 4028177999510
- ECLASS 8.0
- 19140606
- Termékleírás
- Fekete tinta 201 (pigmentált) az IQ.JET nyomtató kiegészítőhöz a Wire Terminal WT C gépben, TAG, 950 ml, max. tárolási idő: 6 hónap