Kötegelőszalag a WT C Wire Terminal huzalkonfekcionáló automatához a huzalok sorba rendezett lánckötegként történő kiadásához.
- Cikkszám:
- AS 4051216
- Előnyei
- Hatékonyságnövelés sorba rendezett lánckötegekben történő előállítás lehetőségével
- Hibák elkerülése
- A huzalok projektszintű szortírozása
- Projektre vonatkoztatott kommissiózás alárendelt folyamatokhoz
- Egységcsomag
- WT kötegelőszalag
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.215
- Méret
- Hossz: 50 m
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,65 kg
- Bruttó tömeg
- 0,72 kg
- Vámtarifaszám
- 84799070
- EAN
- 4028177981171