- Cikkszám:
- AS 4051221
- Előnyei
- Az érvéghüvelyek folyamatbiztos hozzávezetése
- A kopó alkatrészek egyszerű és gyors cseréje
- Egységcsomag
- WT 20 lengő továbbítótányér
- Alkalmazási területek
- 0,75 mm² és 1,0 mm² átmérőjű szabad érvéghüvelyekhez
- Megjegyzés
- A vibrációs továbbítótányérok és az érvéghüvelyek szétválasztása a Rittal DIN 46228-4 2019-02 szerinti érvéghüvelyek mérettűréséhez vannak kialakítva. Ha a feldolgozandó érvéghüvelyek az ebben meghatározott tűrésértékektől eltérnek, akkor szükség lehet új vibrációs továbbítótányérok legyártására/tesztelésére, másrészt az érvéghüvelyek szétválasztásának beállítására.
- Szabványok
- AEH DIN 46228
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.205
- 4051.210
- Vámtarifaszám
- 84799070
- EAN
- 4028177981133