WT 29 vibrációs tálca szigetelt érvéghüvelyekhez 1,5 és 2,5 mm² keresztmetszethez a Wire Terminal WT C huzalkonfekcionáló automatában.
- Cikkszám:
- AS 4051222
- Kivitel
- WT 29 lengő továbbítótányér
- Előnyei
- Az érvéghüvelyek folyamatbiztos hozzávezetése
- A kopó alkatrészek egyszerű és gyors cseréje
- Műszaki adatok
- 8 – 18 mm hosszú érvéghüvelyekhez alkalmas
- Egységcsomag
- WT 29 lengő továbbítótányér
- Alkalmazási területek
- 1,5 mm² és 2,5 mm² átmérőjű szabad érvéghüvelyekhez
- Megjegyzés
- A vibrációs továbbítótányérok és az érvéghüvelyek szétválasztása a Rittal DIN 46228-4 2019-02 szerinti érvéghüvelyek mérettűréséhez vannak kialakítva. Ha a feldolgozandó érvéghüvelyek az ebben meghatározott tűrésértékektől eltérnek, akkor szükség lehet új vibrációs továbbítótányérok legyártására/tesztelésére, másrészt az érvéghüvelyek szétválasztásának beállítására.
- Szabványok
- AEH DIN 46228
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.205
- 4051.210
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,7 kg
- Vámtarifaszám
- 84799070
- EAN
- 4028177981126