WT lengő továbbítótányér

Cikkszám: AS 4051223

WT 43 vibrációs tálca szigetelt érvéghüvelyekhez 4,0 és 6,0 mm² keresztmetszethez a Wire Terminal WT C huzalkonfekcionáló automatában.

Cikkszám:
AS 4051223
Előnyei
Az érvéghüvelyek folyamatbiztos hozzávezetése
A kopó alkatrészek egyszerű és gyors cseréje
Egységcsomag
WT 43 lengő továbbítótányér
Alkalmazási területek
4,0 mm² és 6,0 mm² átmérőjű szabad érvéghüvelyekhez
Megjegyzés
A vibrációs továbbítótányérok és az érvéghüvelyek szétválasztása a Rittal DIN 46228-4 2019-02 szerinti érvéghüvelyek mérettűréséhez vannak kialakítva. Ha a feldolgozandó érvéghüvelyek az ebben meghatározott tűrésértékektől eltérnek, akkor szükség lehet új vibrációs továbbítótányérok legyártására/tesztelésére, másrészt az érvéghüvelyek szétválasztásának beállítására.
Szabványok
AEH DIN 46228
Az alábbi cikkszámokhoz
4051.205
4051.210
Vámtarifaszám
84799070
EAN
4028177981119