A készre konfekcionált huzalokat a kiszedőegység vezeti az 1,0 mm² keresztmetszetű WT 30 huzalsínhez.
- Cikkszám:
- AS 4051233
- Előnyei
- Projektre vonatkoztatott kommissiózás alárendelt folyamatokhoz
- A huzalok projektszintű szortírozása
- A kivétel optimális kezelése
- Sínrendszer az optimális munkahely-komissiózáshoz előkészítve
- Nincs szükség huzalszortírozásra
- Egyszerűsíti a huzalozási folyamatot az Eplan Smart Wiring formátumú, lépésről lépésre vezető útmutatóval
- Optimális esetben a Wire Cart huzalsínszállítóval a tökéletes munkahely-komissiózáshoz
- Egységcsomag
- WT 30 huzalsín
- Megjegyzés
- A résméret a vezeték szigetelésének maximális átmérőjét adja meg.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.205
- 4051.210
- 4051.024
- 4051.036
- Alkalmazási területek
- 1,0 mm² átmérőjű különálló erekhez (résméret 3,0 mm)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,8 kg
- Bruttó tömeg
- 0,84 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177981089
- Termékleírás
- Huzalsín, 1,0 mm² a 15-szörös sínrendszerhez a WT-ben