Vezetőtömlő for Wire Terminal WT and the wire handling system

Cikkszám: AS 4051229

A huzalok huzaltárból Wire Terminal-ba történő töltéséhez. A vezetőtömlő megakadályozza, hogy a gép területére kívülről bele lehessen nyúlni. A tömlő használható az egyedi huzaladagoláshoz a Wire Terminal-ba, vagy pótlásként a WT Tube 12 huzaltároló helyett.

Cikkszám:
AS 4051229
Termékleírás
A huzalok huzaltárból Wire Terminal-ba történő töltéséhez. A vezetőtömlő megakadályozza, hogy a gép területére kívülről bele lehessen nyúlni. A tömlő használható az egyedi huzaladagoláshoz a Wire Terminal-ba, vagy pótlásként a WT Tube 12 huzaltároló helyett.
Előnyei
Folyamatosan a legjobb minőség
Könnyen kezelhető
A huzalok optimális futástulajdonsága
Bevizsgált tömlő-alapanyag
Anyag
Teflon
Egységcsomag
1 Cs. e= 50 m teflontömlő
Megjegyzés
Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
For precise design of the installation route, please consult your Rittal advisor
Az alábbi cikkszámokhoz
4051.218
4051.213
4051.260
4051.261
4051.264
Méret
Hossz: 50 m
Csomagolási egység
1 db
Vámtarifaszám
39173900
Termékleírás
A huzalok huzaltárból Wire Terminal-ba történő töltéséhez. A vezetőtömlő megakadályozza, hogy a gép területére kívülről bele lehessen nyúlni. A tömlő használható az egyedi huzaladagoláshoz a Wire Terminal-ba, vagy pótlásként a WT Tube 12 huzaltároló helyett.