Huzalsín-tár

Cikkszám: AS 4051041

A Wire Terminal WT huzalkonfekcionáló automata külön rendezőrendszerrel van felszerelve. A készre konfekcionált huzalokat az adott feladatra vonatkozóan vezeti a megfelelő huzalsín-tárakhoz.

Cikkszám:
AS 4051041
Termékleírás
A Wire Terminal WT huzalkonfekcionáló automata külön rendezőrendszerrel van felszerelve. A készre konfekcionált huzalokat az adott feladatra vonatkozóan vezeti a megfelelő huzalsín-tárakhoz.
Előnyei
A huzalok projektszintű szortírozása
A kivétel optimális kezelése
Projektre vonatkoztatott kommissiózás alárendelt folyamatokhoz
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,4 kg
Bruttó tömeg
1,4 kg
Vámtarifaszám
76169990
EAN
4028177940369
ECLASS 8.0
17139201
Termékleírás
AS Wire rail magazine 0,75 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 0.75 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted acc