A Wire Terminal WT huzalkonfekcionáló automata külön rendezőrendszerrel van felszerelve. A készre konfekcionált huzalokat az adott feladatra vonatkozóan vezeti a megfelelő huzalsín-tárakhoz.
- Cikkszám:
- AS 4051043
- Termékleírás
- A Wire Terminal WT huzalkonfekcionáló automata külön rendezőrendszerrel van felszerelve. A készre konfekcionált huzalokat az adott feladatra vonatkozóan vezeti a megfelelő huzalsín-tárakhoz.
- Előnyei
- A huzalok projektszintű szortírozása
- A kivétel optimális kezelése
- Projektre vonatkoztatott kommissiózás alárendelt folyamatokhoz
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,4 kg
- Bruttó tömeg
- 1,46 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177940406
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Termékleírás
- AS Wire rail magazine 1,5 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 1.5 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted accor