Automata kábelsajtoló berendezés 5 tárral a hevederes elrendezésű érvéghüvelyekhez. Ez a berendezés rendelkezik interfésszel a kommunikációhoz, így működése teljesen integrálható a Rittal Wire Terminal huzalkonfekcionáló automatába. Ehhez a termékhez 5058.207 cikkszámú betanítás megvásárlása is szükséges.
- Cikkszám:
- AS 4051020
- Termékleírás
- Automata kábelsajtoló berendezés 5 tárral a hevederes elrendezésű érvéghüvelyekhez. Ez a berendezés rendelkezik interfésszel a kommunikációhoz, így működése teljesen integrálható a Rittal Wire Terminal huzalkonfekcionáló automatába. Ehhez a termékhez 5058.207 cikkszámú betanítás megvásárlása is szükséges.
- Előnyei
- Az 5db tárnak köszönhetően nincs szükség az érvéghüvelyek cseréjére
- Műszaki adatok
- Keresztmetszet-tartomány 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
- Sajtolási hossz 8 és 10 mm
- Bevezetési hossz 27 mm (1,06 in)
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051024
- 4051036
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 22 kg
- Bruttó tömeg
- 22,5 kg
- Vámtarifaszám
- 84633000
- EAN
- 4028177935419
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17130101
- Termékleírás
- AS RC-I automata kábelsajtoló berendezés, Wire Terminal berendezéshez