XL huzaltároló Wire Terminal-hoz

Cikkszám: AS 4051038

Az XL moduláris huzaltárolóval hat huzaldob tárolható két szinten, helytakarékos módon. A központi huzaltárolóval így 12 féle huzaltípus vezethető ellenőrzött módon a huzalvezetőkön keresztül a Wire Terminal-hoz. A használandó huzalok számától függően a huzaltároló a kiegészítő modullal a bal és jobb oldalán akár 35 huzaldobig bővíthető.

Cikkszám:
AS 4051038
Termékleírás
Az XL moduláris huzaltárolóval hat huzaldob tárolható két szinten, helytakarékos módon. A központi huzaltárolóval így 12 féle huzaltípus vezethető ellenőrzött módon a huzalvezetőkön keresztül a Wire Terminal-hoz. A használandó huzalok számától függően a huzaltároló a kiegészítő modullal a bal és jobb oldalán akár 35 huzaldobig bővíthető.
Előnyei
Nagyon megbízható a moduláris rendszernek köszönhetően.
Műszaki adatok
Nagy huzaldobokhoz, max. 500 x 500 mm méretig
A huzalok ellenőrzött vezetése a WT Wire Terminalhoz
Max. megengedett terhelés, alsó szint: 540 kg (6 huzaldob, egyenként 90 kg)
Max. megengedett terhelés, felső szint: 210 kg (6 huzaldob, egyenként 35 kg)
Egységcsomag
Kiegészítő modul
Alapterület
Szélesség: 1.550 mm
Magasság: 2.250 mm
Mélység: 1.050 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
4051.024
4051.036
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
170 kg
Bruttó tömeg
180 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177964549
Dokumentációk
Leírás