A Wire Printer kiegészítő modullal a huzal- és kábelanyagok, valamint sík alkatrészek a Wire Terminal-on kívül feliratozhatók.
- Cikkszám:
- AS 4051011
- Termékleírás
- A Wire Printer kiegészítő modullal a huzal- és kábelanyagok, valamint sík alkatrészek a Wire Terminal-on kívül feliratozhatók. Ezzel minőségi és azonos feliratkép hozható létre a kapcsolószekrényben minden csatlakozáshoz.
- Előnyei
- A huzal- ill. kábelanyagok, valamint sík alkatrészek a teljesen automatikus üzemmel párhuzamosan, a Wire Terminalon kívül manuálisan feliratozhatók
- Nyomtatási megbízások automatikusan adhatók az ember-gép interfészen keresztül
- Egységcsomag
- Huzal nyomtató kiegészítő modul
Hozzávezető a huzal nyomtatóhoz
Gépház
Módosított üvegajtó az elülső oldalon
Szoftvermodul - Megjegyzés
- Egyedi gépfelszereléséről kérjük, konzultáljon Rittal szaktanácsadójával.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.024
- 4051.036
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 20 kg
- Bruttó tömeg
- 34 kg
- Vámtarifaszám
- 84433210
- EAN
- 4028177964440