- Cikkszám:
- AS 4051022
- Termékleírás
- Az elektro-pneumatikus működésű automata szigetelés-eltávolító és kábelsajtoló a 2 tárral a 4 - 6 mm² (AWG 12 - 10) keresztmetszetű ömlesztett szigetelt érvéghüvelyek megmunkálására szolgál 10 - 12 mm sajtolási hosszban. Az LD-I automata kábelsajtoló berendezés rendelkezik interfésszel a kommunikációhoz, így működése teljesen integrálható a Rittal Wire Terminal huzalkonfekcionáló automatáéba.
- Előnyei
- Egyszerű kezelés
- Szigetelt érvéghüvelyek biztonságos és gyors továbbfeldolgozása
- Nincs szükség átszerelési időre a teljesen automata, 2 egységes, 4 és 6 mm² keresztmetszethez való tár révén
- A Wire Terminalba történő teljes integráció révén nincs szükség manuális lépésekre a huzalkonfekcionálásban
- Műszaki adatok
- Sajtolási tartomány 4 - 6 mm² (AWG 12 - 10)
- Sajtolási hossz 4 mm² esetén: 10 mm (0,39 hüvelyk) vagy 12 mm (0,47 hüvelyk)
- Sajtolási hossz 6 mm² esetén: 12 mm (0,47 hüvelyk)
- Bevezetési hossz 28 mm (1,1 hüvelyk) + sajtolási hossz
- Megjegyzés
- Trapéz standard krimpelési forma - továbbiak külön kérésre
- Egyedi gépfelszereléséről kérjük, konzultáljon Rittal szaktanácsadójával.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.024
- 4051.036
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 40 kg
- Bruttó tömeg
- 42 kg
- Vámtarifaszám
- 84633000
- EAN
- 4028177964426