Funkcionális modul Wire Terminal-hoz

Cikkszám: AS 4051010

A funkciómodullal a 0,5 - 6 mm² keresztmetszetű huzalok teljesen automatikusan konfekcionálhatók és feliratozhatók.

Cikkszám:
AS 4051010
Termékleírás
A funkciómodullal optimalizáltan és teljesen automatikusan konfekcionálhatók és feliratozhatók 0,5 - 6 mm² keresztmetszetű huzalok. Így a Rittal Wire Terminal-lal alapesetben megmunkálható keresztmetszet a maximum 2,5 mm²-ről 6 mm²-re bővíthető.
Előnyei
A folyamat felgyorsítása teljesen automatizált huzalkonfekcionálással, egyedi huzalnyomtatással és kommissiózással
Teljes hálózatba kötés az E-CAD szoftvertől egészen a gyártási folyamatokig
A huzalkonfekcionálás gyártási eljárása a 8-szorosára gyorsul
Folyamatosan a legjobb minőség
Rugalmasabb és bővített alkalmazási tartomány
Egységcsomag
Vezetőkocsi
Behúzótár
Huzalközpontosítás
Huzalvezető csövek a forgatóegységen
Huzaltölcsér
Hozzávezető az LD-I automata kábelsajtoló berendezéshez
Megjegyzés
Egyedi gépfelszereléséről kérjük, konzultáljon Rittal szaktanácsadójával.
Az alábbi cikkszámokhoz
4051.024
4051.036
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
8 kg
Bruttó tömeg
10 kg
Vámtarifaszám
84571090
EAN
4028177964457